Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NJ2332-E-M1 |
NJ2332-E-M1-C3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,625.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | CN | 52.6 | ||
- | 3,480.74 € | 1000 | 4 giorni | C3 | 52.3 |
Loading...
D.E. D(Ø) | 340 | Larghezza B(mm) | 114 | Diametro del foro(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 1300000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 1800000 | Materiale della gabbia | Gabbia in ottone in due pezzi guidata sui rulli |
Numero di giri limite [n G](1/min) | 3000 | Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) | 1350 |
Configura
Proprietà di base
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali