Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-XL-MPAX, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU

Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-XL-MPAX, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-MPAX, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NU1018-XL-MPAX-C3
NU1036-XL-MPAX-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

186.43 €

1 Disponibile 4 giorni 1402490111000124000960045501.4

886.92 €

1 Disponibile 4 giorni 280461804250005200004500255010.6

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico