Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
20313-MB-C4
D.E. D(Ø) | 140 | Larghezza B(mm) | 33 | Diametro del foro(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 168000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 195000 | Numero di giri limite [n G](1/min) | 4700 |
Peso(kg) | 2.61 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203..-MB, quote principali secondo DIN 635-1, il codice articolo è il seguente: 20313-MB-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20313-MB-C4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali