Cuscinetto a rulli cilindrici NJ..-E-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, forma costruttiva NJ

Cuscinetto a rulli cilindrici NJ..-E-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, forma costruttiva NJ
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NJ2332-E-M1A-C3
NJ248-E-M1A
NJ256-E-M1A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

3,480.74 €

1000 4 giorni 340114160130000018000003000135052.3

4,012.15 €

1000 4 giorni 44072240114000016100002320122053.2

6,461.23 €

1000 4 giorni 50080280140000020200002020102074.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico