Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-MPAX, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, forma costruttiva NJ

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-MPAX, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, forma costruttiva NJ
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-MPAX, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ318-E-XL-MPAX-C3

Codice componente
NJ318-E-XL-MPAX-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

541.28 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 190 Larghezza B(mm) 43 Diametro del foro(mm) 90
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 390000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 375000 Numero di giri limite [n G](1/min) 6300
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 3550 Peso(kg) 6

Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-MPAX, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, forma costruttiva NJ, il codice articolo è il seguente: NJ318-E-XL-MPAX-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ318-E-XL-MPAX-C3.

Supporto tecnico