Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-EX-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU

Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-EX-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-EX-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NU2248-EX-M1A
NU2248-EX-M1A-C3
NU2260-EX-M1A
NU2334-EX-M1A-C3
NU2338-EX-M1A-C3
NU2340-EX-M1A
NU2340-EX-M1A-C3
NU2344-EX-M1A
NU2344-EX-M1A-C3
NU2348-EX-M1A-C3
NU2352-EX-M1A-C3
NU264-EX-M1A
NU264-EX-M1A-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

5,855.69 €

1000 4 giorni 440120240185000028000002250900CN81.5

5,855.69 €

1000 4 giorni 440120240185000028000002250900C381.5

9,547.82 €

1000 4 giorni 540140300270000041000001780650CN142.2

4,043.31 €

1000 4 giorni 3601201701490000207000028001210C361.3

5,306.58 €

1000 4 giorni 4001321901890000265000024401010C384.41

5,840.54 €

1000 4 giorni 420138200204000029000002330940CN97.5

5,840.54 €

1000 4 giorni 420138200204000029000002330940C397.5

7,884.51 €

1000 4 giorni 460145220235000033500002110830CN117.8

7,884.51 €

1000 4 giorni 460145220235000033500002110830C3117.8

9,184.00 €

1000 4 giorni 500155240260000037500001940750C3147.59

12,426.40 €

1000 4 giorni 540165260310000045000001780660C3186.82

9,342.32 €

1000 4 giorni 58092320181000027000001730830CN112.9

9,342.32 €

1000 4 giorni 58092320181000027000001730830C3112.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale della gabbia Gabbia in ottone, in due pezzi, guidata sul bordo

Supporto tecnico