Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,592.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 340 | 56 | 220 | 510000 | 770000 | 3150 | 2040 | CN | 18.08 | |
2,826.35 € | 1000 | 4 giorni | 420 | 65 | 280 | 680000 | 1100000 | 2550 | 1550 | CN | 31.2 | ||
2,826.35 € | 1000 | 4 giorni | 420 | 65 | 280 | 680000 | 1100000 | 2550 | 1550 | C3 | 31.2 | ||
3,589.38 € | 1000 | 4 giorni | 460 | 74 | 300 | 900000 | 1430000 | 2290 | 1390 | CN | 45 | ||
3,589.38 € | 1000 | 4 giorni | 460 | 74 | 300 | 900000 | 1430000 | 2290 | 1390 | C3 | 45.665 | ||
4,173.02 € | 1000 | 4 giorni | 480 | 74 | 320 | 910000 | 1490000 | 2200 | 1300 | CN | 46.1 | ||
4,173.02 € | 1000 | 4 giorni | 480 | 74 | 320 | 910000 | 1490000 | 2200 | 1300 | C3 | 46.1 | ||
5,604.72 € | 1000 | 4 giorni | 520 | 82 | 340 | 1120000 | 1830000 | 2010 | 1190 | CN | 61.32 | ||
5,604.72 € | 1000 | 4 giorni | 520 | 82 | 340 | 1120000 | 1830000 | 2010 | 1190 | C3 | 61.32 | ||
6,181.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 540 | 82 | 360 | 1150000 | 1910000 | 1940 | 1110 | CN | 66.71 | |
5,934.02 € | 1000 | 4 giorni | 540 | 82 | 360 | 1150000 | 1910000 | 1940 | 1110 | C3 | 66.71 | ||
6,846.09 € | 1000 | 4 giorni | 560 | 82 | 380 | 1170000 | 1990000 | 1880 | 1050 | CN | 67.15 | ||
6,846.09 € | 1000 | 4 giorni | 560 | 82 | 380 | 1170000 | 1990000 | 1880 | 1050 | C3 | 67.15 | ||
7,283.18 € | 1000 | 4 giorni | 600 | 90 | 400 | 1380000 | 2330000 | 1730 | 980 | CN | 89.1 | ||
7,283.18 € | 1000 | 4 giorni | 600 | 90 | 400 | 1380000 | 2330000 | 1730 | 980 | C3 | 89.1 | ||
9,430.75 € | 1000 | 4 giorni | 620 | 90 | 420 | 1410000 | 2430000 | 1680 | 920 | CN | 91.01 | ||
9,430.75 € | 1000 | 4 giorni | 620 | 90 | 420 | 1410000 | 2430000 | 1680 | 920 | C3 | 91.01 | ||
10,369.78 € | 1000 | 4 giorni | 650 | 94 | 440 | 1560000 | 2750000 | 1600 | 860 | CN | 104.8 | ||
10,369.78 € | 1000 | 4 giorni | 650 | 94 | 440 | 1560000 | 2750000 | 1600 | 860 | C3 | 104.8 | ||
12,263.85 € | 1000 | 4 giorni | 700 | 100 | 480 | 1720000 | 3100000 | 1490 | 780 | CN | 125.46 | ||
12,263.85 € | 1000 | 4 giorni | 700 | 100 | 480 | 1720000 | 3100000 | 1490 | 780 | C3 | 125.46 |
Loading...
Materiale della gabbia | Gabbia in ottone, in due pezzi, guidata sul bordo |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali