Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU

Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, forma costruttiva NU
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NU1012-XL-M1A-C3
NU1013-XL-M1A-C3
NU1014-XL-M1A-C3
NU1015-XL-M1A
NU1015-XL-M1A-C3
NU1018-XL-M1A
NU1019-XL-M1A-C3
NU1020-XL-M1A-C3
NU1022-XL-M1A
NU1022-XL-M1A-C3
NU1026-XL-M1A
NU406-XL-M1A-C3
NU409-XL-M1A-C3
NU412-XL-M1A-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

99.38 €

1000 4 giorni 9518605200055000148006400C30.464

107.80 €

1000 4 giorni 10018655300058000141005900C30.493

134.74 €

1000 4 giorni 11020707700081000123005500C30.69

151.77 €

1 Disponibile 4 giorni 11520757800085000118005200CN0.714

145.69 €

1000 4 giorni 11520757800085000118005200C30.714

178.97 €

1000 4 giorni 140249011100012400096004550CN1.315

205.48 €

1000 4 giorni 145249511300013000093004350C31.39

224.45 €

1000 4 giorni 1502410011600013500090004150C31.45

279.85 €

1 Disponibile 4 giorni 1702811016700019100077003850CN2.27

268.65 €

1000 4 giorni 1702811016700019100077003850C32.27

369.32 €

1 Disponibile 4 giorni 2003313021200025000065003500CN3.7

113.69 €

1000 4 giorni 9023308400065000155008100C30.882

211.80 €

1000 4 giorni 1202945143000119000110005900C31.85

309.08 €

1000 4 giorni 150356021100018400086004800C33.39

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale della gabbia Gabbia in ottone, in due pezzi, guidata sul bordo

Supporto tecnico