Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23230-E1A-XL-M-H40-C3
D.E. D(Ø) | 270 | Larghezza B(mm) | 96 | Diametro del foro(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 1280000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 1660000 | Numero di giri limite [n G](1/min) | 2400 |
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) | 1400 | Peso(kg) | 23.7 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 232..-E1A-XL-M-H40, simmetrico 2 bordini esterno, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione, il codice articolo è il seguente: 23230-E1A-XL-M-H40-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23230-E1A-XL-M-H40-C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali