Cuscinetto orientabile a rulli 239..-MB-H40AB, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro, 6 fori di lubrificazione nell'anello interno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23968-MB-H40AB-C3

Codice componente
23968-MB-H40AB-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,550.57 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 460 Larghezza B(mm) 90 Diametro del foro(mm) 340
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 1370000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 3000000 Numero di giri limite [n G](1/min) 1610
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 860 Peso(kg) 48

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 239..-MB-H40AB, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro, 6 fori di lubrificazione nell'anello interno, il codice articolo è il seguente: 23968-MB-H40AB-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23968-MB-H40AB-C3.

Supporto tecnico