Cuscinetto orientabile a rulli 240..-BE-XL-H40, simmetrico con ralla del bordo, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione

Cuscinetto orientabile a rulli 240..-BE-XL-H40, simmetrico con ralla del bordo, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 240..-BE-XL-H40, simmetrico con ralla del bordo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24034-BE-XL-H40

Codice componente
24034-BE-XL-H40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

864.75 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 260 Larghezza B(mm) 90 Diametro del foro(mm) 170
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 940000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 1480000 Numero di giri limite [n G](1/min) 2380
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 1540 Peso(kg) 17.098

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 240..-BE-XL-H40, simmetrico con ralla del bordo, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione, il codice articolo è il seguente: 24034-BE-XL-H40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24034-BE-XL-H40.

Supporto tecnico