Cuscinetto orientabile a rulli 240..-B-MB, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24092-B-MB

Codice componente
24092-B-MB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13,951.26 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 680 Larghezza B(mm) 218 Diametro del foro(mm) 460
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 4750000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 10600000 Numero di giri limite [n G](1/min) 790
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 405 Peso(kg) 274

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 240..-B-MB, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro, il codice articolo è il seguente: 24092-B-MB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24092-B-MB.

Supporto tecnico