Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico

Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24130-BE-XL-K30-C2
24134-BE-XL-K30-C4
24138-BE-XL-K30-C2
24156-BE-XL-K30-C4
24160-BE-XL-K30-C4
24168-BE-XL-K30-C4
24172-BE-XL-K30-C4
24176-BE-XL-K30-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

932.45 €

1000 4 giorni 250100150105000015200002370127018.6

1,320.22 €

1 Disponibile 4 giorni 280109170126000019000002110106026.1

1,912.62 €

1000 4 giorni 32012819016800002550000185088040.425

5,532.40 €

1 Disponibile 4 giorni 460180280330000052000001230520113.92

7,012.68 €

1000 4 giorni 500200300395000064000001100450153.15

13,551.89 €

1 Disponibile 4 giorni 58024334054000008800000900370255

16,839.12 €

1 Disponibile 4 giorni 60024336056000009100000890350263

18,512.98 €

1 Disponibile 4 giorni 62024338058000009700000850325276

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico