Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-XL-2VSR-H40, simmetrico con ralla del bordo, Tenute ad entrambi i lati, senza gola e fori di lubrificazione

Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-XL-2VSR-H40, simmetrico con ralla del bordo, Tenute ad entrambi i lati, senza gola e fori di lubrificazione
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-XL-2VSR-H40, simmetrico con ralla del bordo, senza gola e fori di lubrificazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24122-BE-XL-2VSR-H40
24122-BE-XL-2VSR-H40-C3
24122-BE-XL-2VSR-H40-C4
24124-BE-XL-2VSR-H40
24126-BE-XL-2VSR-H40-C3
24126-BE-XL-2VSR-H40-C4
24128-BE-XL-2VSR-H40
24134-BE-XL-2VSR-H40-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

717.37 €

1 Disponibile 4 giorni 18069110530000750000830CN6.7

717.37 €

1 Disponibile 4 giorni 18069110530000750000830C36.7

739.57 €

1 Disponibile 4 giorni 18069110530000750000830C46.7

839.89 €

1 Disponibile 4 giorni 20080120680000950000740CN9.9

1,052.98 €

1 Disponibile 4 giorni 210801307100001050000700C310.6

1,084.94 €

1 Disponibile 4 giorni 210801307100001050000700C410.636

1,322.00 €

1 Disponibile 4 giorni 225851408000001190000660CN12.939

2,075.77 €

1 Disponibile 4 giorni 28010917012600001900000530C326.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico