Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-XL-K30-H40, simmetrico con ralla del bordo, con foro conico, senza gola e fori di lubrificazione

Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-XL-K30-H40, simmetrico con ralla del bordo, con foro conico, senza gola e fori di lubrificazione
Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-XL-K30-H40, simmetrico con ralla del bordo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24160-BE-XL-K30-H40

Codice componente
24160-BE-XL-K30-H40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7,012.68 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 500 Larghezza B(mm) 200 Diametro del foro(mm) 300
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 3950000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 6400000 Numero di giri limite [n G](1/min) 1100
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 450 Peso(kg) 154.9

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-XL-K30-H40, simmetrico con ralla del bordo, con foro conico, senza gola e fori di lubrificazione, il codice articolo è il seguente: 24160-BE-XL-K30-H40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24160-BE-XL-K30-H40.

Supporto tecnico