Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24188-B-K30 |
24188-B-K30-C3 |
24188-B-K30-C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23,253.29 € | 1000 | 4 giorni | CN | 436 | ||
23,253.29 € | 1000 | 4 giorni | C3 | 435.5 | ||
24,416.28 € | 1000 | 4 giorni | C4 | 435.5 |
Loading...
D.E. D(Ø) | 720 | Larghezza B(mm) | 280 | Diametro del foro(mm) | 440 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 6400000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 13200000 | Numero di giri limite [n G](1/min) | 710 |
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) | 255 |
Configura
Proprietà di base
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali