Cuscinetto orientabile a rulli WS222..-E1-XL-2VSR, simmetrico con anello di guida gabbia

Cuscinetto orientabile a rulli WS222..-E1-XL-2VSR, simmetrico con anello di guida gabbia
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli WS222..-E1-XL-2VSR, simmetrico con anello di guida gabbia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS22206-E1-XL-2VSR-C4
WS22208-E1-XL-2VSR
WS22210-E1-XL-2VSR-C4
WS22211-E1-XL-2VSR-C4
WS22212-E1-XL-2VSR
WS22213-E1-XL-2VSR
WS22213-E1-XL-2VSR-C4
WS22216-E1-XL-2VSR
WS22218-E1-XL-2VSR
WS22218-E1-XL-2VSR-C4
WS22220-E1-XL-2VSR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

89.95 €

1 Disponibile 4 giorni 62253064000570003150C40.310

94.34 €

1 Disponibile 4 giorni 802840101000910002600CN0.546

107.38 €

1 Disponibile 4 giorni 9028501090001070002440C40.71

112.68 €

1 Disponibile 4 giorni 10031551290001300002250C40.001

123.69 €

1 Disponibile 4 giorni 11034601600001550002030CN1.27

141.91 €

1 Disponibile 4 giorni 12038652020002100001740CN1.74

143.60 €

1000 4 giorni 12038652020002100001740C41.74

200.20 €

1 Disponibile 4 giorni 14040802500002700001540CN2.37

265.02 €

1 Disponibile 4 giorni 16048903450003750001300CN3.8

277.89 €

1 Disponibile 4 giorni 16048903450003750001300C43.8

385.28 €

1 Disponibile 4 giorni 180551004300004750001140CN5.51

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico