Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WS22210-E1-XL-2VSR-H40-C4 |
WS22211-E1-XL-2VSR-H40-C4 |
WS22212-E1-XL-2VSR-H40-C3 |
WS22213-E1-XL-2VSR-H40-C4 |
WS22214-E1-XL-2VSR-H40 |
WS22216-E1-XL-2VSR-H40-C4 |
WS22218-E1-XL-2VSR-H40-C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 28 | 50 | 109000 | 107000 | 2440 | 0.72 | |
117.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 31 | 55 | 129000 | 130000 | 2250 | 0.997 | |
129.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 34 | 60 | 160000 | 155000 | 2030 | 1.29 | |
156.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120 | 38 | 65 | 202000 | 210000 | 1740 | 1.77 | |
158.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 38 | 70 | 211000 | 226000 | 1670 | 1.91 | |
220.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 40 | 80 | 250000 | 270000 | 1540 | 2.48 | |
291.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 48 | 90 | 345000 | 375000 | 1300 | 3.844 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali