Cuscinetto a rulli cilindrici RNU..-XL-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, tipo RNU

Cuscinetto a rulli cilindrici RNU..-XL-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, tipo RNU
Cuscinetto a rulli cilindrici RNU..-XL-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 2 bordi sull'anello esterno, senza anello interno, tipo RNU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RNU1007-XL-M1
RNU1008-XL-M1
RNU1014-XL-M1
RNU1017-XL-M1
RNU1018-XL-M1
RNU1024-XL-M1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Diametro pista anello interno [F w]
(mm)
Peso
(kg)

62.32 €

1000 4 giorni 62141202900026000227009700420.128

64.60 €

1000 4 giorni 6815403350030500204008900470.172

93.89 €

1000 4 giorni 11020557700081000123005500800.52

148.23 €

1000 4 giorni 13022609300010300010400475096.50.737

148.65 €

1000 4 giorni 1402470111000124000960045501030.97

246.34 €

1000 4 giorni 18028260175000208000730035501351.8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico