Cuscinetto a rulli cilindrici RNU..-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, tipo RNU

Cuscinetto a rulli cilindrici RNU..-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, tipo RNU
Cuscinetto a rulli cilindrici RNU..-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 2 bordi sull'anello esterno, senza anello interno, tipo RNU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RNU1056-M1

Codice componente
RNU1056-M1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,951.34 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 420 Larghezza B(mm) 65 Diametro del foro(mm) 110
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 680000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 1100000 Numero di giri limite [n G](1/min) 2550
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 1550 Diametro pista anello interno [F w](mm) 316 Peso(kg) 22.8

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli cilindrici RNU..-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, tipo RNU, il codice articolo è il seguente: RNU1056-M1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RNU1056-M1.

Supporto tecnico