Cuscinetto a rulli cilindrici RNU..-E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, tipo RNU

Cuscinetto a rulli cilindrici RNU..-E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, tipo RNU
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a rulli cilindrici RNU..-E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 2 bordi sull'anello esterno, senza anello interno, tipo RNU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RNU202-E-XL-TVP2
RNU203-E-XL-TVP2
RNU204-E-XL-TVP2
RNU205-E-XL-TVP2
RNU206-E-XL-TVP2
RNU207-E-XL-TVP2
RNU208-E-XL-TVP2
RNU209-E-XL-TVP2
RNU210-E-XL-TVP2
RNU212-E-XL-TVP2
RNU2204-E-XL-TVP2
RNU2205-E-XL-TVP2
RNU2206-E-XL-TVP2
RNU2207-E-XL-TVP2
RNU2208-E-XL-TVP2
RNU2209-E-XL-TVP2
RNU2210-E-XL-TVP2
RNU2211-E-XL-TVP2
RNU2212-E-XL-TVP2
RNU2212-E-XL-TVP2>A
RNU2213-E-XL-TVP2
RNU305-E-XL-TVP2
RNU307-E-XL-TVP2
RNU308-E-XL-TVP2
RNU310-E-XL-TVP2
RNU313-E-XL-TVP2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Diametro pista anello interno [F w]
(mm)
Peso
(kg)

21.72 €

1000 4 giorni 35111510010400310001790019.30.037

22.72 €

1 Disponibile 4 giorni 40122080014600265001530022.10.057

21.94 €

1000 4 giorni 47143250024700220001280026.50.085

23.15 €

1000 4 giorni 52153450027500198001160031.50.099

27.46 €

1000 4 giorni 6216460003750016300960037.50.151

28.89 €

1000 4 giorni 72175900050000141008100440.225

31.89 €

1000 4 giorni 8018630005300012500750049.50.278

35.97 €

1000 4 giorni 8519720006300010200700054.50.429

38.57 €

1000 4 giorni 9020750006900011100660059.50.352

58.37 €

1000 4 giorni 1102211200010300089005300720.595

22.06 €

1000 4 giorni 47183850031000220001110026.50.11

22.45 €

1000 4 giorni 5218415003450019800960031.50.122

26.95 €

1000 4 giorni 6220580005000016300800037.50.192

30.83 €

1000 4 giorni 72237300065000123007200440.297

36.00 €

1000 4 giorni 8023830007500012500630049.50.364

40.06 €

1000 4 giorni 8523870008200011800580054.50.392

43.71 €

1000 4 giorni 9023920008800011100530059.50.426

51.54 €

1000 4 giorni 10025117000118000100004700660.58

60.65 €

5000 4 giorni 1102815200015300089004300720.8

63.17 €

5 Disponibile 4 giorni 11028----280.8

71.58 €

1000 4 giorni 120311770001820008100410078.51.06

23.20 €

1000 4 giorni 621749000375001440010100340.184

36.23 €

1 Disponibile 4 giorni 8021760006300012600790046.20.376

46.40 €

1000 4 giorni 90239600079000109007100520.639

55.98 €

1000 4 giorni 1102713100011400089006000650.86

93.06 €

1000 4 giorni 140332140001910006800480082.51.708

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico