Cuscinetto orientabile a rulli 222..-E1-XL-K-H40, simmetrico con anello di guida gabbia, con foro conico

Cuscinetto orientabile a rulli 222..-E1-XL-K-H40, simmetrico con anello di guida gabbia, con foro conico
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 222..-E1-XL-K-H40, simmetrico con anello di guida gabbia, con foro conico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22216-E1-XL-K-H40
22216-E1-XL-K-H40-C2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

126.14 €

1000 4 giorni CN1.97

140.28 €

1 Disponibile 4 giorni C22.081

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 140 Larghezza B(mm) 33 Diametro del foro(mm) 80
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 250000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 270000 Numero di giri limite [n G](1/min) 6200
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 3550

Supporto tecnico