Cuscinetto orientabile a rulli 222..-E1A-XL-M-H40, simmetrico 2 bordini esterno, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione

Cuscinetto orientabile a rulli 222..-E1A-XL-M-H40, simmetrico 2 bordini esterno, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 222..-E1A-XL-M-H40, simmetrico 2 bordini esterno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22224-E1A-XL-M-H40
22224-E1A-XL-M-H40-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gioco d’esercizio

401.28 €

1000 4 giorni CN

438.51 €

1 Disponibile 4 giorni C4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 215 Larghezza B(mm) 58 Diametro del foro(mm) 120
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 640000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 740000 Numero di giri limite [n G](1/min) 3650
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 2700 Peso(kg) 8.85

Supporto tecnico