Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23028-E1-XL-TVPB-C2 |
23034-E1-XL-TVPB-C2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.92 € | 1000 | 4 giorni | 210 | 53 | 140 | 570000 | 800000 | 3450 | 2390 | 5.999 | ||
630.72 € | 1000 | 4 giorni | 260 | 67 | 170 | 880000 | 1230000 | 2800 | 1890 | 12.03 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali