Cuscinetto orientabile a rulli 231..-E1, quote principali secondo DIN 635-2, Cilindrico Tipologia del foro

Cuscinetto orientabile a rulli 231..-E1, quote principali secondo DIN 635-2, Cilindrico Tipologia del foro
Cuscinetto orientabile a rulli 231..-E1, quote principali secondo DIN 635-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23120-E1-XL-TVPB-C4
23128-E1-XL-TVPB-C2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

247.18 €

1000 4 giorni 16552100450000570000400027504.172

507.98 €

1000 4 giorni 225681407600001010000300019309.717

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico