Cuscinetto orientabile a rulli 240..-BE-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico

Cuscinetto orientabile a rulli 240..-BE-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 240..-BE-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24034-BE-XL-K30-C2
24056-BE-XL-K30-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

881.63 €

1 Disponibile 4 giorni 2609017094000014800002380154016.709

3,287.06 €

1000 4 giorni 42014028022900003950000142080066.11

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico