Cuscinetto orientabile a rulli 241..-B, simmetrico 1 bordo centrale, Cilindrico Tipologia del foro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24188-B
24188-B-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gioco d’esercizio

23,253.29 €

1000 4 giorni CN

23,253.29 €

1000 4 giorni C3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 720 Larghezza B(mm) 280 Diametro del foro(mm) 440
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 6400000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 13200000 Numero di giri limite [n G](1/min) 710
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 255 Peso(kg) 441.5

Supporto tecnico