Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23044-BE-XL-C2 |
23044-BE-XL-T52BW |
23048-BE-XL-C2 |
23048-BE-XL-C5 |
23048-BE-XL-T52BW |
23052-BE-XL-C2 |
23052-BE-XL-T52BW |
23056-BE-XL-T52BW |
23060-BE-XL-T52BW |
23060-BE-XL-T52BW-C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Precisione | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,270.17 € | 1000 | 4 giorni | 340 | 90 | 220 | 1260000 | 1900000 | Standard | 2230 | 1450 | C2 | 29.285 | ||
1,306.80 € | 1000 | 4 giorni | 340 | 90 | 220 | 1260000 | 1900000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 2230 | 1450 | CN | 29.21 | ||
1,508.65 € | 1000 | 4 giorni | 360 | 92 | 240 | 1350000 | 2120000 | Standard | 2080 | 1310 | C2 | 32.1 | ||
1,508.65 € | 1000 | 4 giorni | 360 | 92 | 240 | 1350000 | 2120000 | Standard | 2080 | 1310 | C5 | 32 | ||
1,551.54 € | 1000 | 4 giorni | 360 | 92 | 240 | 1350000 | 2120000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 2080 | 1310 | CN | 32.9 | ||
1,977.60 € | 1000 | 4 giorni | 400 | 104 | 260 | 1670000 | 2600000 | Standard | 1850 | 1170 | C2 | 46.62 | ||
2,032.98 € | 1000 | 4 giorni | 400 | 104 | 260 | 1670000 | 2600000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 1850 | 1170 | CN | 46.665 | ||
2,345.60 € | 1000 | 4 giorni | 420 | 106 | 280 | 1780000 | 2850000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 1740 | 1090 | CN | 50.22 | ||
2,729.69 € | 1000 | 4 giorni | 460 | 118 | 300 | 2160000 | 3450000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 1570 | 980 | CN | 67.38 | ||
2,729.69 € | 1000 | 4 giorni | 460 | 118 | 300 | 2160000 | 3450000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 1570 | 980 | C3 | 73.8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Precisione
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali