Cuscinetto orientabile a rulli 230..-BE, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico

Cuscinetto orientabile a rulli 230..-BE, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico
Cuscinetto orientabile a rulli 230..-BE, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23048-BE-XL-K-T52BW
23052-BE-XL-K-C5
23056-BE-XL-K-C5
23060-BE-XL-K-T52BW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

1,551.54 €

1000 4 giorni 36092240135000021200002080131031.04

1,977.60 €

1000 4 giorni 400104260167000026000001850117045.25

2,281.29 €

1000 4 giorni 420106280178000028500001740109048.58

2,729.69 €

1000 4 giorni 46011830021600003450000157098067.275

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico