Cuscinetto orientabile a rulli 231..-BE-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico

Cuscinetto orientabile a rulli 231..-BE-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico
Cuscinetto orientabile a rulli 231..-E1-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23148-BE-XL-K-T52BW
23152-BE-XL-K-C4
23152-BE-XL-K-T52BW-C3
23156-BE-XL-K-C2
23156-BE-XL-K-C4
23156-BE-XL-K-T52BW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Precisione Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

2,556.40 €

1000 4 giorni 40012824021300003150000T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno)1700970CN60.5

2,987.83 €

1000 4 giorni 44014426026000003900000Standard1500860C484.745

3,130.75 €

1000 4 giorni 44014426026000003900000T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno)1500860C384.78

3,590.75 €

1000 4 giorni 46014628027500004200000Standard1420790C290.6

3,523.75 €

1000 4 giorni 46014628027500004200000Standard1420790C490.5

3,691.71 €

1000 4 giorni 46014628027500004200000T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno)1420790CN90.555

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico