Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32303-H
32304-H
32305-A>A
32305-H
32306-H
32307-A>B
32307-B>A
32307-H
32308-H
32309-BA>A
32309-H
32310-A>A
32310-H
32311-A>A
32311-B>A
32311-H
32312-BA>A
32312-H
32313-H
32314-H
32315-H
32316-H
32317-H
32318-H
32319-H
32320-H
32324-A
32334
32336
32340-XL
32348-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Larghezza, anello esterno
(mm)
Larghezza, complessiva [T]
(mm)
Velocità di riferimento termica [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

16.48 €

1 Disponibile 4 giorni 4717347003600013760191620.25103000.181

17.23 €

1 Disponibile 4 giorni 5220437004750012160211822.2593000.24
-

18.65 €

1 Disponibile 4 giorni 6225620006600012500242025.2578000.372

18.65 €

1 Disponibile 4 giorni 6225589006600010000242025.2578000.373

22.31 €

1 Disponibile 4 giorni 723076000890008560272328.7570000.587
-

25.37 €

1 Disponibile 4 giorni 80351000001130009400312532.7565000.76
-

54.75 €

1 Disponibile 4 giorni 8035950001160009100312532.7564000.79

25.37 €

1 Disponibile 4 giorni 8035950001130007520312532.7565000.76

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 90401140001460006640332735.2557001.06
-

80.85 €

1 Disponibile 4 giorni 100451440001870007200363038.2551001.455

36.55 €

1 Disponibile 4 giorni 100451460001930005840363038.2549001.43
-

45.32 €

1 Disponibile 4 giorni 110501870002370006600403342.2545501.9

45.32 €

1 Disponibile 4 giorni 110501780002370005280403342.2545501.883
-

59.80 €

1 Disponibile 4 giorni 120552110002700006100433545.543502.371
-

115.66 €

1 Disponibile 4 giorni 120551940002650005900433545.544502.466

59.80 €

1 Disponibile 4 giorni 120552000002700004880433545.543502.39
-

141.57 €

1 Disponibile 4 giorni 130602200003000005400463748.541503.06

73.25 €

1 Disponibile 4 giorni 130602300003100004480463748.540502.97

104.26 €

1 Disponibile 4 giorni 14065257000345000408048395138003.62

117.65 €

1 Disponibile 4 giorni 15070295000405000380051425435004.38

153.85 €

1 Disponibile 4 giorni 16075342000475000356055455833005.3

177.45 €

1 Disponibile 4 giorni 170803800005300003320584861.531506.384

240.00 €

1 Disponibile 4 giorni 180854130005800003120604963.530007.3

352.83 €

1 Disponibile 4 giorni 190904610006600002960645367.527508.51

508.25 €

1 Disponibile 4 giorni 200955040007100002800675571.5260010.1

647.60 €

1 Disponibile 4 giorni 2151005800008400002600736077.5236012.9
-

1,204.97 €

1 Disponibile 4 giorni 26012085000011900002700866990.5184022
-

4,700.20 €

1000 4 giorni 360170164000025500001870120100127109059.5
-

6,581.34 €

1000 4 giorni 380180144000021700001810126106134120067
-

9,111.77 €

1 Disponibile 4 giorni 42020025500003400000191013811514687093.3
-

11,148.32 €

1 Disponibile 4 giorni 500240330000043000001620155132165720144.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico