Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSCAA010-TV-HLE |
CSCAA015-TV-HLE |
CSCAA017-TV-HLE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.42 € | 1000 | 4 giorni | 34.925 | 25.4 | 1790 | 1080 | 1 | 20000 | 10 | |||
226.37 € | 1000 | 4 giorni | 47.625 | 38.1 | 2020 | 1540 | 1.5 | 14100 | 20 | |||
245.52 € | 1000 | 4 giorni | 53.975 | 44.45 | 2120 | 1770 | 1.75 | 12300 | 20 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 4.763 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali