Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXA, gabbia in lamiera di ottone

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXA, gabbia in lamiera di ottone
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXA, gabbia in lamiera di ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXA020-HLE
CSXA025-HLE
CSXA030-HLE
CSXA035-HLE
CSXA040-HLE
CSXA045-HLE
CSXA047-HLE
CSXA050-HLE
CSXA055-HLE
CSXA060-HLE
CSXA065-HLE
CSXA070-HLE
CSXA075-HLE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Peso
(g)

249.89 €

1000 4 giorni 63.550.844004600250

260.29 €

1000 4 giorni 76.263.5475057002.560

285.49 €

1000 4 giorni 88.976.251006800370

304.63 €

1000 4 giorni 101.688.9530079003.580

343.92 €

1000 4 giorni 114.3101.656009000490

596.49 €

1000 4 giorni 127114.35800101004.5100

597.17 €

1000 4 giorni 133.35120.656000106004.75100

624.72 €

1000 4 giorni 139.71276100112005110

651.58 €

1000 4 giorni 152.4139.76300123005.5110

669.72 €

1000 4 giorni 165.1152.46500134006130

706.66 €

1000 4 giorni 177.8165.16600145006.5140

742.26 €

1000 4 giorni 190.5177.86800156007150

806.08 €

1000 4 giorni 203.2190.57000167007.5150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 6.35

Supporto tecnico