Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK104-207-KTT-B
Larghezza B(mm) | 37.9 | Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) | 25500 | Classificazione di carico radiale(N) | 15300 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno [D SP](mm) | 72 | Peso(kg) | 0.44 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere orientabili SK..-KTT-B, il codice articolo è il seguente: SK104-207-KTT-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK104-207-KTT-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali