Misuratore di vibrazioni (PROLINK-CMS-KIT-4CH)

Misuratore di vibrazioni PROLINK-CMS-KIT-4CH
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PROLINK-CMS-KIT-4CH

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 9,669.88

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 200 x 170 x 150 mm

Peso: 0.7 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PROLINK-CMS-KIT-4CH

Codice componente
PROLINK-CMS-KIT-4CH
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

9,669.88 €

1 Disponibile 4 giorni 200 x 170 x 1500.7

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Misuratore di vibrazioni, il codice articolo è il seguente: PROLINK-CMS-KIT-4CH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PROLINK-CMS-KIT-4CH.

Tipologia prodotto

Codice componente
PROLINK-VIB-IEPE-4CH
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

3,086.14 €

1 Disponibile 4 giorni 150 x 170 x 800.3

Supporto tecnico