Codice articolo del costruttore: TKVD15X3000-B-0001-EWL-G1
Marca: INA
Prezzo: 1,191.95 €
Tempi di consegna: 4 giorni
~Diametro di centraggio [l]: 3000 mm
Altezza [h]: 15 mm
Larghezza [b]: 15 mm
Classe di precisione: G1
Peso: 4.23 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TKVD15X3000-B-0001-EWL-G1
Codice componente
|
---|
TKVD15X3000-B-0001-EWL-G1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | ~Diametro di centraggio [l] (mm) | Altezza [h] (mm) | Larghezza [b] (mm) | Classe di precisione | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,191.95 € | 8 | Disponibile | 4 giorni | 3000 | 15 | 15 | G1 | 4.23 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Guida profilata, TKVD..-B Series, il codice articolo è il seguente: TKVD15X3000-B-0001-EWL-G1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKVD15X3000-B-0001-EWL-G1.
Configura
Proprietà di base
~Diametro di centraggio [l](mm)
Altezza [h](mm)
Larghezza [b](mm)
Classe di precisione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TKVD15X3000-B-0001-EWL-G2 |
TKVD15X3000-B-0001-EWL-G3 |
TKVD15X3000-B-0001-EWL-G4 |
TKVD15X4000-B-0001-EWL-G1 |
TKVD15X4000-B-0001-EWL-G2 |
TKVD15X4000-B-0001-EWL-G3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | ~Diametro di centraggio [l] (mm) | Altezza [h] (mm) | Larghezza [b] (mm) | Classe di precisione | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,079.65 € | 50 | 4 giorni | 3000 | 15 | 15 | G2 | 4.23 | ||
1,030.77 € | 50 | 4 giorni | 3000 | 15 | 15 | G3 | 4.23 | ||
978.11 € | 50 | 4 giorni | 3000 | 15 | 15 | G4 | 4.23 | ||
1,511.80 € | 50 | 4 giorni | 4000 | 15 | 15 | G1 | 5.611 | ||
1,443.05 € | 50 | 4 giorni | 4000 | 15 | 15 | G2 | 5.611 | ||
1,374.34 € | 50 | 4 giorni | 4000 | 15 | 15 | G3 | 5.611 |