Codice articolo del costruttore: TKVD15X3000-W-U-0001-EWL-G3
Marca: INA
Prezzo: 1,747.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
~Diametro di centraggio [l]: 3000 mm
Altezza [h]: 12.9 mm
Larghezza [b]: 37 mm
Classe di precisione: G3
Peso: 10.47 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TKVD15X3000-W-U-0001-EWL-G3
Codice componente
|
---|
TKVD15X3000-W-U-0001-EWL-G3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | ~Diametro di centraggio [l] (mm) | Altezza [h] (mm) | Larghezza [b] (mm) | Classe di precisione | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,747.42 € | 10 | 4 giorni | 3000 | 12.9 | 37 | G3 | 10.47 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Guida profilata, TKVD..-W-U Series, il codice articolo è il seguente: TKVD15X3000-W-U-0001-EWL-G3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKVD15X3000-W-U-0001-EWL-G3.
Configura
Proprietà di base
~Diametro di centraggio [l](mm)
Altezza [h](mm)
Larghezza [b](mm)
Classe di precisione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TKVD15X3000-W-U-0001-EWL-G4 |
TKVD20X3000-W-U-0001-EWL-G2 |
TKVD20X3000-W-U-0001-EWL-G3 |
TKVD25X6000-W-U-0001-EWL-G2 |
TKVD25X6000-W-U-0001-EWL-G3 |
TKVD25X6000-W-U-0001-EWL-G4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | ~Diametro di centraggio [l] (mm) | Altezza [h] (mm) | Larghezza [b] (mm) | Classe di precisione | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,750.26 € | 4 | Disponibile | 4 giorni | 3000 | 12.9 | 37 | G4 | 10.47 | |
1,869.68 € | 10 | 4 giorni | 3000 | 17 | 42 | G2 | 15.14 | ||
1,781.26 € | 10 | 4 giorni | 3000 | 17 | 42 | G3 | 15.14 | ||
4,288.06 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 18.7 | 69 | G2 | 55.65 | |
4,082.69 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 18.7 | 69 | G3 | 55.65 | |
3,879.22 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | 18.7 | 69 | G4 | 55.65 |