Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KWVE30-B-SNL-ADE-V2-G4
Codice componente
|
---|
KWVE30-B-SNL-ADE-V2-G4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza sistema [H] (mm) | Larghezza carrello [B] (mm) | Lunghezza totale carrello [L] (mm) | Coefficiente di carico dinamico [C] (N) | Coefficiente di carico statico [C 0] (N) | Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0x] (Nm) | Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0y] (Nm) | Coefficiente di momento statico intorno all'asse Z [M 0Z] (Nm) | Precarico | Classe di precisione | Rivestimento | Adatto per l'uso con la striscia di copertura ADE? | Codice taglia | Peso (kg) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 127 | 34500 | 74000 | 1310 | 1240 | 1240 | V2 | G4 | No | sì | 30 | 1.163 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Carrelli KWVE..-B-SNL, carrello basso, stretto, lungo, a quattro ranghi, il codice articolo è il seguente: KWVE30-B-SNL-ADE-V2-G4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KWVE30-B-SNL-ADE-V2-G4.
Configura
Proprietà di base
Altezza sistema [H](mm)
Larghezza carrello [B](mm)
Lunghezza totale carrello [L](mm)
Coefficiente di carico dinamico [C](N)
Coefficiente di carico statico [C 0](N)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0x](Nm)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0y](Nm)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse Z [M 0Z](Nm)
Precarico
Classe di precisione
Rivestimento
Adatto per l'uso con la striscia di copertura ADE?
Codice taglia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KWVE20-B-SNL-ADE-V0-G1 |
KWVE20-B-SNL-ADE-V0-G2 |
KWVE20-B-SNL-ADE-V0-G3 |
KWVE20-B-SNL-ADE-V0-G4 |
KWVE45-B-SNL-V0-G3 |
KWVE45-B-SNL-V1-G3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza sistema [H] (mm) | Larghezza carrello [B] (mm) | Lunghezza totale carrello [L] (mm) | Coefficiente di carico dinamico [C] (N) | Coefficiente di carico statico [C 0] (N) | Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0x] (Nm) | Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0y] (Nm) | Coefficiente di momento statico intorno all'asse Z [M 0Z] (Nm) | Precarico | Classe di precisione | Rivestimento | Adatto per l'uso con la striscia di copertura ADE? | Codice taglia | Peso (kg) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G1 | No | sì | 20 | - | 386 | |
283.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G2 | No | sì | 20 | - | 386 | |
269.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G3 | No | sì | 20 | - | 386 | |
256.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 44 | 88.9 | 16200 | 36500 | 452 | 430 | 430 | V0 | G4 | No | sì | 20 | - | 386 | |
449.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 52 | 86 | 172.7 | 82000 | 181000 | 4635 | 4000 | 4000 | V0 | G3 | No | - | 45 | 2.86 | - | |
449.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 52 | 86 | 172.7 | 82000 | 181000 | 4635 | 4000 | 4000 | V1 | G3 | No | - | 45 | 2.86 | - |