Unità di supporto flangiato, RCJ Series (Codici componente)

Unità di supporto flangiato, RCJ Series
  • Sconto volumi elevati
Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCJ25-XL-FA164
RCJ35-XL-FA164
RCJ45-XL-FA125-I
RCJ45-XL-I
RCJ50-XL-FA164
RCJ55-XL-I
RCJ60-XL-FA164-I
RCJ65-214-XL-FA164-I
RCJ65-214-XL-I
RCJ90-XL-I
RCJ120-XL-I
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza unità H
(mm)
Diametro del foro [d]
(mm)
Larghezza della flangia [L]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Tipo Peso
(kg)

132.46 €

1000 4 giorni 462595140007800Design per alte temperature, sino a 250 °C0.82

179.97 €

1000 4 giorni 53.5351182550015300Design per alte temperature, sino a 250 °C1.57
-

76.57 €

1 4 giorni 59.1451373450020400Unità con rivestimento Corrotect2.38
-

63.78 €

1 Disponibile 4 giorni 59.1451373450020400-2.38

276.80 €

1000 4 giorni 66.2501433500023200Design per alte temperature, sino a 250 °C2.65
-

89.34 €

1 4 giorni 74.6551624600029000-3.48
-

450.68 €

1000 4 giorni 80.9601755600036000Design per alte temperature, sino a 250 °C4.3
-

652.88 €

1000 4 giorni 82.6651886600044000Design per alte temperature, sino a 250 °C5.68
-

187.31 €

1000 4 giorni 82.6651886600044000-5.71
-

410.85 €

1000 4 giorni 70.39023510900079000-8.88
-

888.37 €

1000 4 giorni 83120305165000131000-17.897

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico