Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TME70-XL-I
Altezza unità H(mm) | 44.5 | Diametro del foro [d](mm) | 70 | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 66000 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 44000 | Altezza flangia [H](mm) | 215 | Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm) | 66 |
Peso(kg) | 5.02 |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, TME Series, il codice articolo è il seguente: TME70-XL-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TME70-XL-I.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali