Unità di supporto, X-Life, TME Series

Unità di supporto, X-Life, TME Series
Unità di supporto TME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TME65-214-XL-I

Codice componente
TME65-214-XL-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

232.57 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza unità H(mm) 44.5 Diametro del foro [d](mm) 65 Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) 66000
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) 44000 Altezza flangia [H](mm) 215 Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm) 66
Peso(kg) 5.3

Si trova sulla pagina di Unità di supporto, X-Life, TME Series, il codice articolo è il seguente: TME65-214-XL-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TME65-214-XL-I.

Supporto tecnico