Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PCSTK30-208-XL |
PCSTK40-XL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza unità H (mm) | Diametro del foro [d] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.85 € | 1000 | 4 giorni | 44 | 30 | 1.12 | |||
57.88 € | 1000 | 4 giorni | 45.8 | 40 | 0.93 |
Loading...
Larghezza della flangia [L](mm) | 115 | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 32500 | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 19800 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza flangia [H](mm) | 156 | Capacità di carico (supporto) [C 0r G](N) | 6000 |
Configura
Proprietà di base
Altezza unità H(mm)
Diametro del foro [d](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali