Teste di misurazione MHA Series, per montaggio a vite radiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MHA325-0-2-3-4-N-1302-01,0M-8-1-A

Codice componente
MHA325-0-2-3-4-N-1302-01,​0M-8-1-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,862.02 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro dell'anello esterno del cuscinetto [D](mm) 450 Altezza [H M](mm) 54 Peso(kg) 0.136

Si trova sulla pagina di Teste di misurazione MHA Series, per montaggio a vite radiale, il codice articolo è il seguente: MHA325-0-2-3-4-N-1302-01,0M-8-1-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHA325-0-2-3-4-N-1302-01,0M-8-1-A.

Supporto tecnico