Alloggiamento flangiato GEHCJT..-GG, a due fori, Ovale (GEHCJT03-GG)

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GEHCJT03-GG

Marca: INA

Prezzo: 9.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 40 x 99 x 25 mm

Peso: 0.246 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GEHCJT03-GG

Codice componente
GEHCJT03-GG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

9.02 €

1 Disponibile 4 giorni 40 x 99 x 250.246

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Alloggiamento flangiato GEHCJT..-GG, a due fori, Ovale, il codice articolo è il seguente: GEHCJT03-GG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GEHCJT03-GG.

Tipologia prodotto

Codice componente
GEHCJT04-GG-N-FA125.1
GEHCJT04-GG-N>A
GEHCJT05-GG-N-FA125.1
GEHCJT05-GG-N>A
GEHCJT06-GG-N-FA125.1
GEHCJT06-GG-N>A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

13.62 €

1 Disponibile 4 giorni 47 x 28 x 1120.27

9.05 €

30 Disponibile 4 giorni 47 x 112 x 280.28

16.60 €

1 Disponibile 4 giorni 52 x 26.5 x 1240.371

11.06 €

20 Disponibile 4 giorni 52 x 124 x 28.50.36

19.68 €

1 Disponibile 4 giorni 62 x 29 x 290.513

13.12 €

25 Disponibile 4 giorni 62 x 142 x 290.53

Supporto tecnico