Alloggiamento flangiato GEH.CJT..-TV-HLA, a due fori, Ovale (GEH.CJT04-TV-HLA)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GEH.CJT04-TV-HLA

Marca: INA

Prezzo: 19.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 47 x 114 x 26.5 mm

Peso: 0.085 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GEH.CJT04-TV-HLA

Codice componente
GEH.CJT04-TV-HLA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

19.35 €

1000 4 giorni 47 x 114 x 26.50.085

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Alloggiamento flangiato GEH.CJT..-TV-HLA, a due fori, Ovale, il codice articolo è il seguente: GEH.CJT04-TV-HLA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GEH.CJT04-TV-HLA.

Tipologia prodotto

Codice componente
GEH.CJT05-TV-HLA
GEH.CJT06-TV-HLA
GEH.CJT08-TV-HLA
GEH.CJT09-TV-HLA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

20.69 €

1000 4 giorni 52 x 130 x 29.10.11

24.63 €

1000 4 giorni 62 x 148 x 30.50.13

29.26 €

1000 4 giorni 80 x 175 x 37.50.244

39.82 €

1000 4 giorni 85 x 188.5 x 410.285

Supporto tecnico