Parte di collegamento al manicotto, diritta, filettatura in pollici, TUBEFIT Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT146G
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148G
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT186G
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT188G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppie viti di fissaggio
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Profondità di inserimento del tubo
(mm)
Dimensione nominale dell'attacco esagonale
(mm)
Lunghezza della filettatura
(mm)
Filettatura Lunghezza [L1]
(mm)
Peso
(kg)

11.86 €

1000 4 giorni 6111647G1/415.50.01

14.68 €

1 Disponibile 4 giorni 8131867G1/416.50.02

12.22 €

1 Disponibile 4 giorni 6111645.5G1/8180.02

23.54 €

1 Disponibile 4 giorni 8131856G1/820.50.02

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tenute Sigillatura piatta su O ring Tubo flessibile a innesto

Supporto tecnico