Parte di collegamento al manicotto, diritta, filettatura metrica, TUBEFIT Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCALUB-X.TUBEFIT-M3-SAT034G-S
ARCALUB-X.TUBEFIT-M5-SAT056G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT064G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT066G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT086G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT088G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT104G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT108G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppie viti di fissaggio
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
Profondità di inserimento del tubo
(mm)
Dimensione nominale dell'attacco esagonale
(mm)
Lunghezza della filettatura
(mm)
Tenute Filettatura Lunghezza [L1]
(mm)
Peso
(kg)

20.40 €

1 Disponibile 4 giorni 4-151.55Sigillatura piatta su O ringM3x0,816.50.01

11.29 €

1000 4 giorni 6-162.54Sigillatura piatta su O ringM5x0,818.5 0.01

13.68 €

1 Disponibile 4 giorni 4-152.57Sigillatura piatta su O ringM6x116.50.015

14.06 €

1000 4 giorni 6-162.54Sigillatura piatta su O ringM6x118.5 0.01

12.80 €

1000 4 giorni 6111644Sigillatura metallica tramite filettaturaM8x125.5 0.01

19.62 €

1 Disponibile 4 giorni 8111847Sigillatura piatta su O ringM8x120.50.02

13.18 €

1 Disponibile 4 giorni 4-142.58Sigillatura metallica tramite filettaturaM10x114.50.015

14.06 €

1000 4 giorni 6111648Sigillatura metallica tramite filettaturaM10x125.5 0.01

15.75 €

1 Disponibile 4 giorni 8131856Sigillatura piatta su O ringM10x120.50.02

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubo flessibile a innesto

Supporto tecnico