Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARCALUB-C1.CONNECT-45-G1/4-IA |
ARCALUB-C1.CONNECT-90-G1/4-IA |
ARCALUB-C1.CONNECT-G1/4 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (mm) | Lunghezza [L] (mm) | Filettatura | Tipo | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.80 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 30 x 30 x 20 | - | R1/4 | 45 ° | 0.035 | ||
25.25 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 40 x 30 x 25 | - | R1/4 | 90 ° | 0.035 | ||
11.34 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 22 x 20 x 20 | 22 | - | - | 0.03 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimensioni(mm)
Lunghezza [L](mm)
Filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali