Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (mm) | Numero di denti | Tipo di catena secondo la norma ISO 606 | Tipo | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 x 60 x 80 | 12 | 08AB1 | Standard | 0.3 | ||
446.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120 x 60 x 80 | 12 | 08AB1 | con lamiera elastica | 0.3 | ||
431.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 x 60 x 80 | 10 | 10AB1 | Standard | 0.3 | ||
497.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120 x 60 x 80 | 10 | 10AB1 | con lamiera elastica | 0.3 | ||
416.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 x 60 x 80 | 8 | 12B1 | Standard | 0.3 | ||
521.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 x 80 x 90 | 8 | 16B1 | Standard | 0.4 | ||
562.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120 x 80 x 90 | 8 | 16B1 | con lamiera elastica | 0.4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimensioni(mm)
Numero di denti
Tipo di catena secondo la norma ISO 606
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali