Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6305-TVH-C4
Diametro esterno D(φ) | 62 | Larghezza B(mm) | 17 | Diametro del foro(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 23800 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 11500 | Numero di giri limite | 16200 1/min |
Numero di giri di riferimento | 12300 1/min | Peso(g) | 231.75 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-TVH, fila singola, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 6305-TVH-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6305-TVH-C4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali